Menu Search

Nity wciskane — mocujące wciskane

Na stanie

Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.

Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.

Grupa SR: SR2319

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Kup
0,4906 zł - 0,6056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
0,3523 zł - 0,435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
0,8871 zł - 1,0952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,5897 zł - 0,728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,441 zł - 1,1455 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
  • z 2
Nit wciskany 4 mm 4 mm 4 mm Acetal Naturalny

10366295

Przedział cen netto
0,6056 zł - 0,4906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4 mm
  • Długość kotwy
    10.3 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Acetal Naturalny

10366356

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.7 mm
  • Długość kotwy
    11.9 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 5.6 mm 1.6 mm 1.6 mm Acetal Naturalny

10366370

Przedział cen netto
0,435 zł - 0,3523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    5.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.6 mm
  • Długość kotwy
    10.7 mm
  • Średnica łba
    8.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 6.4 mm 0.8 mm 0.8 mm Acetal Naturalny

10366417

Przedział cen netto
1,0952 zł - 0,8871 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 mm
  • Długość kotwy
    10.3 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Naturalny

10366394

Przedział cen netto
0,728 zł - 0,5897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    5.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.2 mm
  • Długość kotwy
    12.3 mm
  • Średnica łba
    8.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 4 mm 4 mm Acetal Naturalny

10366349

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4 mm
  • Długość kotwy
    11.1 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Naturalny

10366288

Przedział cen netto
1,1455 zł - 0,441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.2 mm
  • Długość kotwy
    9.9 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4 mm 0.8 mm 0.8 mm Acetal Naturalny

10366264

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 mm
  • Długość kotwy
    7.1 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Naturalny

10366332

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.2 mm
  • Długość kotwy
    10.3 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 1.6 mm 1.6 mm Acetal Naturalny

10366318

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.6 mm
  • Długość kotwy
    8.7 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm