Menu Search

Nasadki

Na stanie

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H Rozmiar gwintu Kolor Materiał Standard gwintu Kup
0,8687 zł - 2,1284 zł 2970 Na stanie
18.0
21.0 mm
M16
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,5257 zł - 1,2879 zł 130 Na stanie
26.5
14.0 mm
M24
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,3904 zł - 0,9565 zł 3008 Na stanie
16.0
12.0 mm
M14
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,4601 zł - 1,1274 zł 3800 Na stanie
22.0
14.0 mm
M20
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
10256152 0,6804 zł - 1,6672 zł 22850 Na stanie
34.0
14.0 mm
M30
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,4085 zł - 1,001 zł 5623 Na stanie
18.0
12.0 mm
M16
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,4922 zł - 1,206 zł 1275 Na stanie
24.5
14.0 mm
M22 x 1.5
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,442 zł - 1,083 zł 1400 Na stanie
20.0
14.0 mm
M18
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,5605 zł - 1,3734 zł 356 Na stanie
28.5
14.0 mm
M26
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,6093 zł - 1,4929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
14.0 mm
M28
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,3737 zł - 0,9156 zł 2203 Na stanie
14.0
12.0 mm
M12
Czerwony
LDPE
Gwinty Metryczne
0,0839 zł - 0,1305 zł 15000 Na stanie
11.9
11.3 mm
3/8 in
Czerwony
LDPE
UNF
0,1819 zł - 0,283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4
17.7 mm
3/4 in
Czerwony
LDPE
GAS
0,0721 zł - 0,1122 zł 14500 Na stanie
18.7
11.3 mm
3/8 in
Czerwony
LDPE
GAS
0,0752 zł - 0,1171 zł 9500 Na stanie
23.2
13.5 mm
1/2 in
Czerwony
LDPE
GAS
0,1046 zł - 0,1628 zł 15000 Na stanie
11.9
10.0 mm
M11
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,3877 zł - 0,6032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Czerwony
LDPE
GAS
0,065 zł - 0,1012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9
10.0 mm
1/8 in
Czerwony
LDPE
GAS
0,1211 zł - 0,1884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.9
12.0 mm
M16
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,0682 zł - 0,1061 zł 24300 Na stanie
14.8
11.0 mm
1/4 in
Czerwony
LDPE
GAS
  • z 4
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M16 LDPE Czerwony

10256084

Przedział cen netto
2,1284 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
2970 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M24 LDPE Czerwony

10256121

Przedział cen netto
1,2879 zł - 0,5257 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M14 LDPE Czerwony

10256060

Przedział cen netto
0,9565 zł - 0,3904 zł

Zapasy magazynowe
3008 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M20 LDPE Czerwony

10256107

Przedział cen netto
1,1274 zł - 0,4601 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M30 LDPE Czerwony

10256152

Przedział cen netto
1,6672 zł - 0,6804 zł

Zapasy magazynowe
22850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M16 LDPE Czerwony

10256077

Przedział cen netto
1,001 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
5623 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M22 x 1.5 LDPE Czerwony

10256114

Przedział cen netto
1,206 zł - 0,4922 zł

Zapasy magazynowe
1275 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1.5
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M18 LDPE Czerwony

10256091

Przedział cen netto
1,083 zł - 0,442 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M26 LDPE Czerwony

10256138

Przedział cen netto
1,3734 zł - 0,5605 zł

Zapasy magazynowe
356 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M28 LDPE Czerwony

10256145

Przedział cen netto
1,4929 zł - 0,6093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M28
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M12 LDPE Czerwony

10256053

Przedział cen netto
0,9156 zł - 0,3737 zł

Zapasy magazynowe
2203 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 18.7 mm 11.3 mm Czerwony LDPE

20591434

Przedział cen netto
0,1305 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 29.4 mm 17.7 mm Czerwony LDPE

20591472

Przedział cen netto
0,283 zł - 0,1819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 18.7 mm 11.3 mm Czerwony LDPE

20591458

Przedział cen netto
0,1122 zł - 0,0721 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 23.2 mm 13.5 mm Czerwony LDPE

20591465

Przedział cen netto
0,1171 zł - 0,0752 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Czerwony LDPE

20591427

Przedział cen netto
0,1628 zł - 0,1046 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M11
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 36.0 mm 19.8 mm Czerwony LDPE

20591496

Przedział cen netto
0,6032 zł - 0,3877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Czerwony LDPE

20591410

Przedział cen netto
0,1012 zł - 0,065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 17.9 mm 12.0 mm Czerwony LDPE

20591557

Przedział cen netto
0,1884 zł - 0,1211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 14.8 mm 11.0 mm Czerwony LDPE

20591441

Przedział cen netto
0,1061 zł - 0,0682 zł

Zapasy magazynowe
24300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony