Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 47.8 mm 17.2 mm LDPE Czerwony

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów UNF, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z czerwonego LDPE.
Numer produktu Essentra:

20591687

Numer produktu produkcyjny:

20591687

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 499 0,5196 zł
500 - 2499 0,3711 zł
2500 + 0,334 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

25,98 zł

50 x 0,5196 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 47.8 mm
Rozmiar gwintu 1-11/16-12
Standard gwintu UNF
Kolor Czerwony
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt