Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8916 zł - 3,8916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,4642 zł - 3,4642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,3778 zł - 3,3756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,3957 zł - 2,3957 zł | 150 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6375 zł - 2,6375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7297 zł - 1,1238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4952 zł - 0,9321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Żółty
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,9994 zł - 4,8986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,5971 zł - 3,913 zł | 500 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,0639 zł - 2,0639 zł | 150 Na stanie |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 4,2541 zł - 4,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7583 zł - 0,8797 zł | 900 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,2597 zł - 3,0863 zł | 230 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,0799 zł - 5,0959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5503 zł - 0,8123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,9795 zł - 1,9795 zł | 1350 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5388 zł - 0,8123 zł | 400 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Żółty
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6204 zł - 0,906 zł | 700 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Żółty
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,8277 zł - 1,8277 zł | 100 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4445 zł - 1,2539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować