Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5429 zł - 6,2301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,5392 zł - 3,5392 zł | 250 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 4,13 zł - 10,1186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 4,5529 zł - 4,5529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,6425 zł - 1,4695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,8032 zł - 2,5245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,8714 zł - 2,6199 zł | 1000 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,8114 zł - 3,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,5392 zł - 3,5392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,7184 zł - 1,6465 zł | 900 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Żółty
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,6819 zł - 6,5707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,1858 zł - 3,1858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,931 zł - 2,0488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,4697 zł - 8,5008 zł | 225 Na stanie |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7842 zł - 1,7431 zł | 158 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Żółty
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,8346 zł - 3,8346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,8499 zł - 6,9822 zł | 450 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,7556 zł - 11,6513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,4614 zł - 1,7683 zł | 90 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,8702 zł - 2,6055 zł | 900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować