Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,731 zł - 2,4235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,5392 zł - 8,6711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,4697 zł - 3,4697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,9252 zł - 7,1667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,0105 zł - 5,0105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,0932 zł - 7,5783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,5429 zł - 2,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 4120 Na stanie |
|
M10 x 1.0
|
Czerwony
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować