Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że końce rur pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz i wilgoć.
Posiadają one łeb radełkowany, dzięki czemu można je łatwo zamontować i zdemontować ręcznie. Po prostu nałóż je na rurę lub przewód. Stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, w motoryzacji oraz w przemyśle. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów gwintów, które odpowiadają standardom metrycznym, BSP/Gaz oraz UNF.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | H | D | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1572 zł - 0,2446 zł | 50000 Na stanie |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 0,1535 zł - 0,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metryczny
|
||
| 0,454 zł - 0,7063 zł | 1350 Na stanie |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 0,7043 zł - 0,7825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
| 0,2466 zł - 0,3837 zł | 1600 Na stanie |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 0,4858 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
| 0,1302 zł - 0,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metryczny
|
||
| 0,3486 zł - 0,5422 zł | 2000 Na stanie |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metryczny
|
||
| 0,6428 zł - 1,00 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1/2 x 11
|
20.5
|
50.3
|
GAS
|
||
| 0,1049 zł - 0,1632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Metryczny
|
||
| 0,2734 zł - 0,4254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metryczny
|
||
| 0,3812 zł - 0,5929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metryczny
|
||
| 0,1682 zł - 0,2617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,447 zł - 0,4967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metryczny
|
||
| 0,3527 zł - 0,5487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3317 zł - 0,516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1682 zł - 0,2617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,454 zł - 0,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1382 zł - 0,215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metryczny
|
||
| 0,1302 zł - 0,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Metryczny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować