20751364
20751364
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,7557 zł |
| 5000 - 24999 | 0,5398 zł |
| 25000 + | 0,4858 zł |
| H | 0.433 in |
|---|---|
| H | 11.0 mm |
| D | 0.583 in |
| D | 14.8 mm |
| Rozmiar gwintu | 1/4 x 19 |
| Standard gwintu | GAS |
| Standard gwintu | BSP |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować