Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające PCR

Na stanie

Gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że końce rur pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz i wilgoć.

Posiadają one łeb radełkowany, dzięki czemu można je łatwo zamontować i zdemontować ręcznie. Po prostu nałóż je na rurę lub przewód. Stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, w motoryzacji oraz w przemyśle. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów gwintów, które odpowiadają standardom metrycznym, BSP/Gaz oraz UNF.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu H D Standard gwintu Kup
0,4858 zł - 0,7557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,454 zł - 0,7063 zł 1350 Na stanie
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,1382 zł - 0,215 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1
10.0
9.9
Metryczny
0,3527 zł - 0,5487 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
0,454 zł - 0,7063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
0,3731 zł - 0,5804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M36 x 2
16.0
38.8
Metryczny
0,7043 zł - 0,7825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,1302 zł - 0,2025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,1682 zł - 0,2617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,178 zł - 0,2769 zł 4000 Na stanie
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,3317 zł - 0,516 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,454 zł - 0,7063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,2538 zł - 0,3948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
0,2577 zł - 0,4009 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,3486 zł - 0,5422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
0,4342 zł - 0,6754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,1778 zł - 0,2765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,4232 zł - 0,6584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metryczny
0,1572 zł - 0,2446 zł 50000 Na stanie
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,447 zł - 0,4967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M45 x 2.0
21.8
47.8
Metryczny
  • z 2
Nasadka gwintowana 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751364

Przedział cen netto
0,7557 zł - 0,4858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 x 19
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751401

Przedział cen netto
0,7063 zł - 0,454 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 x 11
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka gwintowana M8 x 1 LDPE - PCR Zielony

20751449

Przedział cen netto
0,215 zł - 0,1382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751708

Przedział cen netto
0,5487 zł - 0,3527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.1/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751739

Przedział cen netto
0,7063 zł - 0,454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.7/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana M36 x 2 LDPE - PCR Zielony

20751586

Przedział cen netto
0,5804 zł - 0,3731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M36 x 2
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751432

Przedział cen netto
0,7825 zł - 0,7043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 x 11
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Zielony

20751357

Przedział cen netto
0,2025 zł - 0,1302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 x 28
  • Standard gwintu
    BSP;GAS
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751630

Przedział cen netto
0,2617 zł - 0,1682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16" x 20
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751388

Przedział cen netto
0,2769 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 x 14
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751692

Przedział cen netto
0,516 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    17.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1" x 14
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751722

Przedział cen netto
0,7063 zł - 0,454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    22.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.5/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751685

Przedział cen netto
0,3948 zł - 0,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    20.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8" x 14
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751678

Przedział cen netto
0,4009 zł - 0,2577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    15.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16" x 16
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751715

Przedział cen netto
0,5422 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.3/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751746

Przedział cen netto
0,6754 zł - 0,4342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.5/8" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751654

Przedział cen netto
0,2765 zł - 0,1778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16" x 18
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M28 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751562

Przedział cen netto
0,6584 zł - 0,4232 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M28 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Zielony

20751371

Przedział cen netto
0,2446 zł - 0,1572 zł

Zapasy magazynowe
50000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 x 19
  • Standard gwintu
    BSP;GAS
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Nasadka gwintowana M45 x 2 LDPE - PCR Zielony

20751609

Przedział cen netto
0,4967 zł - 0,447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    21.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M45 x 2.0
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR