Gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że końce rur pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz i wilgoć.
Posiadają one łeb radełkowany, dzięki czemu można je łatwo zamontować i zdemontować ręcznie. Po prostu nałóż je na rurę lub przewód. Stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, w motoryzacji oraz w przemyśle. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów gwintów, które odpowiadają standardom metrycznym, BSP/Gaz oraz UNF.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | H | D | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1302 zł - 0,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 0,178 zł - 0,2769 zł | 4000 Na stanie |
1/2 x 14
|
13.5
|
23.2
|
GAS
|
||
| 0,4342 zł - 0,6754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
||
| 0,2466 zł - 0,3837 zł | 1600 Na stanie |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 0,454 zł - 0,7063 zł | 1350 Na stanie |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 0,4858 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
| 0,4983 zł - 0,5537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Metryczny
|
||
| 0,2538 zł - 0,3948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3527 zł - 0,5487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,454 zł - 0,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1302 zł - 0,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Metryczny
|
||
| 0,1778 zł - 0,2765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1049 zł - 0,1632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.0
|
12.0
|
13.8
|
Metryczny
|
||
| 0,257 zł - 0,3998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M26 x 1.5
|
14.0
|
28.3
|
Metryczny
|
||
| 0,1682 zł - 0,2617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3486 zł - 0,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3/16" x 12
|
19.1
|
32.7
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2681 zł - 0,4171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4342 zł - 0,6754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1572 zł - 0,2446 zł | 50000 Na stanie |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 0,7043 zł - 0,7825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować