Menu Search

Nasadki uniwersalne

Na stanie

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Służą do zabezpieczania szerokiej gamy śrub dwustronnych.Zapobiegają rdzewieniu lub korozji trzpieni gwintowanych i chronią je przed otarciami.Używane są w procesach produkcyjnych, do wytwarzania poręczy, ogrodzeń, mebli i w innych zastosowaniach. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1056

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d FD Flanged d2 d1 h H Kup
0,4193 zł - 1,0275 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,9149 zł - 0,9149 zł 60 Na stanie
22.0 mm
24.0 mm
Tak
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3949 zł - 0,9677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,5141 zł - 0,5141 zł 173 Na stanie
11.0 mm
13.0 mm
Tak
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,4323 zł - 1,0591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,3059 zł - 0,7495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Nie
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2264 zł - 0,2264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2768 zł - 0,2768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1734 zł - 0,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2328 zł - 0,2328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1426 zł - 0,1426 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,4248 zł - 1,4248 zł 198 Na stanie
16.0 mm
18.0 mm
Tak
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
3,0162 zł - 3,0162 zł 300 Na stanie
33.0 mm
35.0 mm
Tak
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
13.0 mm
Tak
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3699 zł - 0,3699 zł 1180 Na stanie
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
2,4416 zł - 2,4416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
27.0 mm
Tak
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,9163 zł - 0,9163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
12.0 mm
Tak
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,623 zł - 1,623 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
20.0 mm
Tak
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,7235 zł - 1,7235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
24.0 mm
Tak
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3633 zł - 0,3633 zł 15174 Na stanie
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • z 2
Nasadka uniwersalna 8.0 mm 9.02 mm (ID) Naturalny LDPE - PIR

10069806

Przedział cen netto
1,0275 zł - 0,4193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10262221

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturalny LDPE - PIR

10069790

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Nasadka uniwersalna 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10262207

Przedział cen netto
0,5141 zł - 0,5141 zł

Zapasy magazynowe
173 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10069813

Przedział cen netto
1,0591 zł - 0,4323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 8.0 mm 9.0 mm (ID) Żółty LDPE - PIR

10140031

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Nasadka uniwersalna 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10348031

Przedział cen netto
0,2264 zł - 0,2264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10348055

Przedział cen netto
0,2768 zł - 0,2768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturalny LDPE

10348024

Przedział cen netto
0,1734 zł - 0,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Nasadka uniwersalna 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10348048

Przedział cen netto
0,2328 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10348017

Przedział cen netto
0,1426 zł - 0,1426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10360613

Przedział cen netto
1,4248 zł - 1,4248 zł

Zapasy magazynowe
198 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10360651

Przedział cen netto
3,0162 zł - 3,0162 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Nasadka uniwersalna 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10360590


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 24.0 mm 26.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10348079

Przedział cen netto
0,3699 zł - 0,3699 zł

Zapasy magazynowe
1180 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Nasadka uniwersalna 20.0 mm 22.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10360644

Przedział cen netto
2,4416 zł - 2,4416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Nasadka uniwersalna 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10360583

Przedział cen netto
0,9163 zł - 0,9163 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10360620

Przedział cen netto
1,623 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10360637

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Nasadka uniwersalna 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturalny LDPE

10348000

Przedział cen netto
0,3633 zł - 0,3633 zł

Zapasy magazynowe
15174 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm