Menu Search

Nasadka uniwersalna 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturalny LDPE

Ta żebrowana nasadka uniwersalna została zaprojektowana z myślą o zabezpieczaniu kołków gwintowanych i niegwintowanych. We wnętrzu nasadki znajdują się elastyczne żeberka, dzięki którym pasuje na elementy o średnicy 8,0–9,0 mm. Nasadka jest wyposażona w uchwyt ułatwiający jej demontaż.
Numer produktu Essentra:

10262207

Numer produktu produkcyjny:

466965

173 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4992 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

249,60 zł

500 x 0,4992 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
FD 13.0 mm
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Tak
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt