10360620
204111500003
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 1,5757 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| FD | 0.787 in |
|---|---|
| FD | 20.0 mm |
| d | 0.709 in |
| d | 18.0 mm |
| d1 | 0.551 in |
| d1 | 14.0 mm |
| d2 | 0.63 in |
| d2 | 16.0 mm |
| h | 0.807 in |
| h | 20.5 mm |
| H | 22.0 mm |
| H | 0.866 in |
| Flanged | Tak |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Typ | 1 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować