Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5714 zł - 0,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,6707 zł - 2,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 3/4"
|
|
|
||
| 1,4286 zł - 2,2223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | 150 Na stanie |
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,377 zł - 0,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,377 zł - 0,4188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,318 zł - 11,4644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować