Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6707 zł - 2,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 3/4"
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,3653 zł - 4,8503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 4,7621 zł - 5,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 7,1432 zł - 7,9369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 17,6994 zł - 27,5324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 17,6994 zł - 19,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 25,7951 zł - 28,6612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 35,7163 zł - 55,5587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 5,7542 zł - 8,9511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,3653 zł - 4,8503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,318 zł - 11,4644 zł | 25 Na stanie |
|
|
|
||
| 10,318 zł - 16,0502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,4286 zł - 2,2223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | 150 Na stanie |
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm