Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5714 zł - 0,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,6746 zł - 0,7496 zł | 500 Na stanie |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,5714 zł - 0,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,6746 zł - 0,7496 zł | 5990 Na stanie |
|
|
|
||
| 1,4286 zł - 2,2223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,0714 zł - 1,1905 zł | 8700 Na stanie |
|
|
|
||
| 1,1508 zł - 1,7902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,1388 zł - 0,216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3174 zł - 0,4938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,377 zł - 0,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,119 zł - 0,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,131 zł - 1,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |