Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 7,1432 zł - 11,1117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 4,3653 zł - 4,8503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 4,7621 zł - 5,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 7,1432 zł - 7,9369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,318 zł - 11,4644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,318 zł - 11,4644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 17,6994 zł - 19,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 22,2235 zł - 34,5699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 49,606 zł - 77,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 0,2579 zł - 0,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1388 zł - 0,216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1587 zł - 0,2469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3174 zł - 0,4938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3174 zł - 0,4938 zł | 13500 Na stanie |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,377 zł - 0,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |