Menu Search

Nasadki okrągłe - stożkowe

Na stanie

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H d h Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
22.0 mm
0,4155 zł - 1,018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
14.3 mm
1
12,6058 zł - 12,6058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
34.0 mm
2
13,5819 zł - 13,5819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
40.0 mm
2
0,1784 zł - 0,4372 zł 99 Na stanie
6.0 mm
12.0 mm
1
0,1181 zł - 0,2893 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
9.0 mm
1
0,6986 zł - 1,7116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
24.0 mm
1
0,1729 zł - 0,4236 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
38.0 mm
1
2,3148 zł - 5,6712 zł 150 Na stanie
5.0 mm
11.0 mm
1
0,1181 zł - 0,2893 zł 1850 Na stanie
4.0 mm
9.0 mm
1,73 zł - 4,2385 zł 95 Na stanie
30.0 mm
34.0 mm
10202531 0,6986 zł - 1,7116 zł 100 Na stanie
20.0 mm
24.0 mm
0,2175 zł - 0,5329 zł 11500 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
10202616 0,6553 zł - 1,6057 zł 11934 Na stanie
18.0 mm
22.0 mm
0,1408 zł - 0,345 zł 2000 Na stanie
5.0 mm
10.0 mm
1,2103 zł - 2,9654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
30.0 mm
0,5703 zł - 1,3973 zł 1250 Na stanie
16.0 mm
20.0 mm
0,4866 zł - 1,1923 zł 3000 Na stanie
14.0 mm
19.5 mm
0,2175 zł - 0,5329 zł 3679 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
2,1335 zł - 5,2271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
36.0 mm
  • z 5
Tulejka stożkowa (DIA) 18.0 mm PVC Biały

10236024


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 7.9 mm PVC Czarny

10087442

Przedział cen netto
1,018 zł - 0,4155 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 34.0 mm 30.0 mm PVC Biały

10404133

Przedział cen netto
12,6058 zł - 12,6058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 40.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10404171

Przedział cen netto
13,5819 zł - 13,5819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 6.3 mm PVC Biały

10336366

Przedział cen netto
0,4372 zł - 0,1784 zł

Zapasy magazynowe
99 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 11.0 mm 4.0 mm PVC Biały

10336410

Przedział cen netto
0,2893 zł - 0,1181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 20.0 mm PVC Biały

10336359

Przedział cen netto
1,7116 zł - 0,6986 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 5.0 mm PVC Biały

10336441

Przedział cen netto
0,4236 zł - 0,1729 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 35.0 mm PVC Biały

10336434

Przedział cen netto
5,6712 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 11.0 mm 4.0 mm PVC Czarny

10202593

Przedział cen netto
0,2893 zł - 0,1181 zł

Zapasy magazynowe
1850 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 41.0 mm 30.0 mm PVC Czarny

10202630

Przedział cen netto
4,2385 zł - 1,73 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 30.0 mm 20.0 mm PVC Czarny

10202531

Przedział cen netto
1,7116 zł - 0,6986 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 16.0 mm 8.0 mm PVC Czarny

10202579

Przedział cen netto
0,5329 zł - 0,2175 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 27.0 mm 18.0 mm PVC Czarny

10202616

Przedział cen netto
1,6057 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
11934 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 13.0 mm 5.0 mm PVC Czarny

10336458

Przedział cen netto
0,345 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 36.0 mm 25.0 mm PVC Biały

10336373

Przedział cen netto
2,9654 zł - 1,2103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 25.0 mm 16.0 mm PVC Czarny

10203583

Przedział cen netto
1,3973 zł - 0,5703 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 23.0 mm 14.0 mm PVC Biały

10336380

Przedział cen netto
1,1923 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 16.0 mm 8.0 mm PVC Biały

10336397

Przedział cen netto
0,5329 zł - 0,2175 zł

Zapasy magazynowe
3679 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 43.0 mm 32.0 mm PVC Biały

10336427

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000