Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4155 zł - 1,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 11,9086 zł - 11,9086 zł | 5675 Na stanie |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,9524 zł - 0,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 19,0761 zł - 19,0761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,0737 zł - 1,0737 zł | 300 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 15,3111 zł - 15,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 8,4364 zł - 8,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 2,3705 zł - 2,3705 zł | 50 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,6228 zł - 1,523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 2,747 zł - 2,747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 14,0561 zł - 14,0561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 10,5141 zł - 10,5141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 3,3828 zł - 9,8773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,1546 zł - 1,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować