Menu Search

Tulejka stożkowa 90.0 mm 40.0 mm PVC Czarny

Tapered Round Feet Ferrule with push fit is designed to protect the ends of tubes, bottoms of chairs, tables, and furniture applications from wear and tear caused by contact with the ground. It provides a secure grip and prevents damage to floors or surfaces. Black made from PVC.
Numer produktu Essentra:

10323717

Numer produktu produkcyjny:

009090069907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 19,0761 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

476,90 zł

25 x 19,0761 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 90.0 mm
h 31.0 mm
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kolor Czarny
Typ 2 - 3 kierunkowe narożne
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt