Menu Search

Nasadki okrągłe - stożkowe

Na stanie

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H d h Typ Kup
10,6396 zł - 26,0672 zł 2250 Na stanie
16.0 mm
20.0 mm
1,0958 zł - 2,6849 zł 62 Na stanie
25.0 mm
30.0 mm
1,8786 zł - 4,6025 zł 20 Na stanie
32.0 mm
0,8301 zł - 2,0339 zł 600 Na stanie
22.0 mm
26.0 mm
10202616 0,675 zł - 1,6538 zł 11934 Na stanie
18.0 mm
22.0 mm
10202586 0,303 zł - 0,7424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
17.0 mm
0,1838 zł - 0,4504 zł 750 Na stanie
6.0 mm
12.0 mm
1,7666 zł - 4,3282 zł 47 Na stanie
28.0 mm
32.0 mm
3,2316 zł - 7,9175 zł 45 Na stanie
35.0 mm
39.0 mm
0,145 zł - 0,3554 zł 2000 Na stanie
5.0 mm
10.0 mm
0,5874 zł - 1,4392 zł 1250 Na stanie
16.0 mm
20.0 mm
0,5012 zł - 1,2281 zł 3000 Na stanie
14.0 mm
19.5 mm
2,1975 zł - 5,3839 zł 796 Na stanie
32.0 mm
36.0 mm
0,2786 zł - 0,6826 zł 2500 Na stanie
10.0 mm
14.0 mm
0,1216 zł - 0,298 zł 950 Na stanie
4.0 mm
9.0 mm
1,3813 zł - 3,3842 zł 400 Na stanie
28.0 mm
32.0 mm
0,3734 zł - 0,9149 zł 3310 Na stanie
12.0 mm
17.0 mm
10202531 0,7195 zł - 1,7629 zł 100 Na stanie
20.0 mm
24.0 mm
0,224 zł - 0,5489 zł 3679 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
1,2467 zł - 3,0544 zł 750 Na stanie
25.0 mm
30.0 mm
  • z 5
Tulejka stożkowa 25.0 mm 16.0 mm PVC Biały

10338117

Przedział cen netto
26,0672 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 36.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10202562

Przedział cen netto
2,6849 zł - 1,0958 zł

Zapasy magazynowe
62 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 43.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10202609

Przedział cen netto
4,6025 zł - 1,8786 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 32.0 mm 22.0 mm PVC Czarny

10202524

Przedział cen netto
2,0339 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 27.0 mm 18.0 mm PVC Czarny

10202616

Przedział cen netto
1,6538 zł - 0,675 zł

Zapasy magazynowe
11934 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 21.0 mm 12.0 mm PVC Czarny

10202586

Przedział cen netto
0,7424 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 14.0 mm 6.0 mm PVC Czarny

10202548

Przedział cen netto
0,4504 zł - 0,1838 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 38.0 mm 28.0 mm PVC Biały

10202654

Przedział cen netto
4,3282 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 47.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10202623

Przedział cen netto
7,9175 zł - 3,2316 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 13.0 mm 5.0 mm PVC Czarny

10336458

Przedział cen netto
0,3554 zł - 0,145 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 25.0 mm 16.0 mm PVC Czarny

10203583

Przedział cen netto
1,4392 zł - 0,5874 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 23.0 mm 14.0 mm PVC Biały

10336380

Przedział cen netto
1,2281 zł - 0,5012 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 43.0 mm 32.0 mm PVC Biały

10336427

Przedział cen netto
5,3839 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
796 Na stanie
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 18.0 mm 10.0 mm PVC Czarny

10202555

Przedział cen netto
0,6826 zł - 0,2786 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 11.0 mm 4.0 mm PVC Czarny

10202593

Przedział cen netto
0,298 zł - 0,1216 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 38.0 mm 28.0 mm PVC Czarny

10202647

Przedział cen netto
3,3842 zł - 1,3813 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 21.0 mm 12.0 mm PVC Biały

10336403

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,3734 zł

Zapasy magazynowe
3310 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 30.0 mm 20.0 mm PVC Czarny

10202531

Przedział cen netto
1,7629 zł - 0,7195 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 16.0 mm 8.0 mm PVC Biały

10336397

Przedział cen netto
0,5489 zł - 0,224 zł

Zapasy magazynowe
3679 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 36.0 mm 25.0 mm PVC Biały

10336373

Przedział cen netto
3,0544 zł - 1,2467 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000