Menu Search

Tulejka stożkowa 25.0 mm 16.0 mm PVC Biały

Standard Round Feet Ferrule with push fit is designed to protect the ends of tubes, bottoms of chairs, tables, and furniture applications from wear and tear caused by contact with the ground. It provides a secure grip and prevents damage to floors or surfaces. White made from PVC.
Numer produktu Essentra:

10338117

Numer produktu produkcyjny:

1284231

2250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 25,308 zł
1250 - 2499 14,4617 zł
2500 + 10,3298 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

6 327,00 zł

250 x 25,308 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 16.0 mm
h 20.0 mm
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790

Produkt 1284231 zastępuje:

Tulejka stożkowa (DIA) 16.0 mm PVC Biały
Numer produktu Essentra: 10633038
Numer produktu produkcyjny: 460880

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt