Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3568 zł - 3,3241 zł | 200 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7362 zł - 1,8038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,8128 zł - 4,4413 zł | 7000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8352 zł - 2,0464 zł | 10900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,177 zł - 0,4338 zł | 4450 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2049 zł - 0,5022 zł | 75000 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10154618 | 0,1784 zł - 0,4372 zł | 2500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
|
| 0,2286 zł - 0,5602 zł | 3500 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7627 zł - 1,8687 zł | 8210 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2105 zł - 0,5158 zł | 8500 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2008 zł - 0,4919 zł | 500 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2942 zł - 0,7208 zł | 2000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 33000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1614 zł - 5,2954 zł | 1000 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2872 zł - 0,7037 zł | 990 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2245 zł - 0,55 zł | 8977 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2928 zł - 0,7174 zł | 310 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2719 zł - 0,6661 zł | 2600 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2816 zł - 0,6901 zł | 1780 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować