Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2537 zł - 0,6217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,7362 zł - 1,8038 zł | 300 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2273 zł - 0,5568 zł | 145 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3039 zł - 0,7447 zł | 10000 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | 1675 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,3984 zł - 5,8762 zł | 1445 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3625 zł - 0,8882 zł | 5050 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3751 zł - 0,919 zł | 10155 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10006474 | 0,2398 zł - 0,5876 zł | 138816 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,2914 zł - 0,714 zł | 2630 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,396 zł - 0,9702 zł | 4500 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | 152750 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1518 zł - 2,8219 zł | 1725 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,244 zł - 0,5978 zł | 152150 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,244 zł - 0,5978 zł | 64000 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3095 zł - 0,7584 zł | 395100 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1643 zł - 2,8527 zł | 20980 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,0862 zł - 2,6613 zł | 7175 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,488 zł - 1,1957 zł | 14420 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 24500 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować