Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8097 zł - 4,4338 zł | 2000 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,465 zł - 3,5892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,257 zł - 0,6298 zł | 200 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3202 zł - 0,7847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10006498 | 0,4136 zł - 1,0134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,2369 zł - 0,5806 zł | 13075 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3863 zł - 0,9465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2025 zł - 0,4961 zł | 74500 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3001 zł - 0,7354 zł | 2130 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2513 zł - 0,6158 zł | 68100 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,349 zł - 0,8551 zł | 2500 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2628 zł - 0,6439 zł | 11680 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5084 zł - 1,2456 zł | 10500 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,563 zł - 1,3794 zł | 33250 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2872 zł - 0,7037 zł | 3500 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10006276 | 0,2326 zł - 0,57 zł | 58500 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,517 zł - 1,2668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,28 zł - 0,6861 zł | 2600 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2111 zł - 0,5172 zł | 9500 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,293 zł - 0,7178 zł | 35000 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować