Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2958 zł - 0,7248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3016 zł - 0,7389 zł | 450 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4639 zł - 1,1365 zł | 840 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2628 zł - 0,6439 zł | 500 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2973 zł - 0,7284 zł | 101200 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2441 zł - 0,5982 zł | 10000 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2211 zł - 0,5419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006566 | 0,3317 zł - 0,8128 zł | 56700 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,2312 zł - 0,5665 zł | 770 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7138 zł - 1,7488 zł | 13950 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,1824 zł - 0,4469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,6284 zł - 6,4396 zł | 21450 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9881 zł - 2,421 zł | 9600 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11,9068 zł - 29,1717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10108833 | 1,7235 zł - 4,2226 zł | 3000 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 3,0736 zł - 7,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,5782 zł - 16,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9,3645 zł - 22,9432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3116 zł - 0,7635 zł | 1500 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować