Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5271 zł - 1,2914 zł | 4158 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,763 zł - 9,2195 zł | 3960 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,799 zł - 19,1076 zł | 440 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 20,4671 zł - 50,1443 zł | 1000 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5687 zł - 1,3934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,6104 zł - 1,4955 zł | 19500 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10108802 | 0,6894 zł - 1,689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 1,7091 zł - 4,1875 zł | 2500 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,9881 zł - 2,421 zł | 13000 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | 2375 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8086 zł - 1,9811 zł | 89900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,5368 zł - 3,7652 zł | 39765 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7095 zł - 1,7383 zł | 1150 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6908 zł - 1,6925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7583 zł - 1,8579 zł | 3800 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,3645 zł - 22,9432 zł | 100 Na stanie |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7856 zł - 1,9248 zł | 8210 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 1,1332 zł - 2,7764 zł | 32481 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,8671 zł - 4,5745 zł | 7000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,0736 zł - 7,5304 zł | 1900 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować