Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5874 zł - 1,4392 zł | 7384 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,7023 zł - 1,7207 zł | 3010 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,0499 zł - 2,5723 zł | 1178 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,1332 zł - 2,7764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,1863 zł - 2,9066 zł | 1725 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1188 zł - 2,7412 zł | 275 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,8474 zł - 2,0761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9091 zł - 2,2274 zł | 20910 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3429 zł - 3,2901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,7091 zł - 4,1875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,9389 zł - 4,7505 zł | 3250 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6678 zł - 1,6362 zł | 12700 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6086 zł - 3,9411 zł | 500 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,8258 zł - 2,0233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,4704 zł - 6,0525 zł | 395 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,3053 zł - 15,4479 zł | 15090 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 9,7811 zł - 23,9637 zł | 624 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 6,4489 zł - 15,7998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 5,6877 zł - 13,9348 zł | 1150 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 20,0505 zł - 49,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty BSP