Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2355 zł - 0,577 zł | 3500 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,349 zł - 0,8551 zł | 5000 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2211 zł - 0,5419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 9,7811 zł - 23,9637 zł | 624 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 7,5692 zł - 18,5446 zł | 3125 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 8,8331 zł - 21,6412 zł | 890 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10007440 | 4,4955 zł - 11,0141 zł | 1025 Na stanie |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 6,4489 zł - 15,7998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 6,8223 zł - 16,7148 zł | 3700 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,3053 zł - 15,4479 zł | 15090 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 5,7595 zł - 14,1107 zł | 3600 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,0665 zł - 17,313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,8402 zł - 11,8587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10007549 | 4,1077 zł - 10,064 zł | 600 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
|
| 5,6877 zł - 13,9348 zł | 1150 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 20,0505 zł - 49,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,2355 zł - 0,577 zł | 15000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2685 zł - 0,658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2369 zł - 0,5806 zł | 3075 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3863 zł - 0,9465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany