Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
0,7813 zł - 1,9142 zł 5090 Na stanie
14.3 mm
Czerwony
13.0 mm
1,465 zł - 3,5892 zł 125 Na stanie
20.6 mm
Czerwony
25.0 mm
1,8097 zł - 4,4338 zł 2000 Na stanie
24.6 mm
Czerwony
25.0 mm
2,8007 zł - 6,8618 zł 92 Na stanie
30.2 mm
Czerwony
25.0 mm
0,5687 zł - 1,3934 zł 34 Na stanie
9.5 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
0,6104 zł - 1,4955 zł 19000 Na stanie
10.3 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
0,6649 zł - 1,6292 zł 1500 Na stanie
11.1 mm
Czerwony
13.0 mm
10108802 0,6894 zł - 1,689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.9 mm
Czerwony
38.0 mm
1,5942 zł - 3,9059 zł 875 Na stanie
22.2 mm
Czerwony
25.0 mm
1,8671 zł - 4,5745 zł 2000 Na stanie
25.4 mm
Czerwony
25.0 mm
3,5189 zł - 8,6213 zł 3500 Na stanie
38.1 mm
Czerwony
25.0 mm
0,7583 zł - 1,8579 zł 3800 Na stanie
13.8 mm
Czerwony
13.0 mm
0,5443 zł - 1,3336 zł 400 Na stanie
8.7 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
0,7095 zł - 1,7383 zł 650 Na stanie
12.7 mm
Czerwony
13.0 mm
0,8086 zł - 1,9811 zł 90350 Na stanie
15.9 mm
Czerwony
13.0 mm
1,5368 zł - 3,7652 zł 39765 Na stanie
21.4 mm
Czerwony
25.0 mm
2,4847 zł - 6,0876 zł 1100 Na stanie
28.6 mm
Czerwony
25.0 mm
1,3975 zł - 3,4238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
Czerwony
25.0 mm
0,9881 zł - 2,421 zł 13000 Na stanie
17.4 mm
Czerwony
13.0 mm
1,7235 zł - 4,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8 mm
Czerwony
25.0 mm
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 14.3 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008768

Przedział cen netto
1,9142 zł - 0,7813 zł

Zapasy magazynowe
5090 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 20.6 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008812

Przedział cen netto
3,5892 zł - 1,465 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 24.6 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008850

Przedział cen netto
4,4338 zł - 1,8097 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 30.2 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008898

Przedział cen netto
6,8618 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
92 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 9.5 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008706

Przedział cen netto
1,3934 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 10.3 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008713

Przedział cen netto
1,4955 zł - 0,6104 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 11.1 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008720

Przedział cen netto
1,6292 zł - 0,6649 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 19.9 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10108802

Przedział cen netto
1,689 zł - 0,6894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 22.2 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008836

Przedział cen netto
3,9059 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
875 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 25.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008867

Przedział cen netto
4,5745 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 38.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008928

Przedział cen netto
8,6213 zł - 3,5189 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 13.8 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008751

Przedział cen netto
1,8579 zł - 0,7583 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 8.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008690

Przedział cen netto
1,3336 zł - 0,5443 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 12.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008744

Przedział cen netto
1,7383 zł - 0,7095 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 15.9 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008782

Przedział cen netto
1,9811 zł - 0,8086 zł

Zapasy magazynowe
90350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 21.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008829

Przedział cen netto
3,7652 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
39765 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    39235
Nasadki profili okrągłe 28.6 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008881

Przedział cen netto
6,0876 zł - 2,4847 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 19.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008805

Przedział cen netto
3,4238 zł - 1,3975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 17.4 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008799

Przedział cen netto
2,421 zł - 0,9881 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 23.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008843

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790