Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2298 zł - 0,563 zł | 113130 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10154618 | 0,1838 zł - 0,4504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
|
| 2,4847 zł - 6,0876 zł | 1100 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,5189 zł - 8,6213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1332 zł - 2,7764 zł | 32481 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10108802 | 0,6894 zł - 1,689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 1,7091 zł - 4,1875 zł | 2500 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10108888 | 3,6481 zł - 8,938 zł | 7212 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 0,2025 zł - 0,4961 zł | 94100 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 11,9068 zł - 29,1717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,8603 zł - 2,1078 zł | 10900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,3321 zł - 8,1638 zł | 7900 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,018 zł - 14,7442 zł | 2260 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7856 zł - 1,9248 zł | 8210 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 9,3645 zł - 22,9432 zł | 600 Na stanie |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,7235 zł - 4,2226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2168 zł - 0,5313 zł | 7000 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5271 zł - 1,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5443 zł - 1,3336 zł | 400 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,6908 zł - 1,6925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm