Menu Search

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10293126

Numer produktu produkcyjny:

499709

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,1217 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

560,85 zł

500 x 1,1217 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
Standard gwintu UNF
Standard gwintu Metryczny
Pełny materiał Silikon
Kolor Żółty
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt