Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2935 zł - 4,2935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3944 zł - 0,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3714 zł - 2,3714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5254 zł - 0,5254 zł | 1000 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2555 zł - 0,2555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5703 zł - 0,5703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,4368 zł - 0,4368 zł | 12000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4103 zł - 1,4103 zł | 200 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7051 zł - 0,7051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5042 zł - 0,5042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,4705 zł - 0,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,3044 zł - 5,5291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
EPDM
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 0,9947 zł - 1,0134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3026 zł - 0,3026 zł | 500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować