Menu Search

Cape 3.000 in EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numer produktu Essentra:

10605646

Numer produktu produkcyjny:

10605646

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 5,5291 zł
1000 - 1999 5,4043 zł
2000 + 5,3044 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

552,91 zł

100 x 5,5291 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M14
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 180 °C
Kod towaru 3923509000

Produkt 10605646 zastępuje:

Cape 13.6 mm 76.2 mm EPDM Noir
Numer produktu Essentra: 10251218
Numer produktu produkcyjny: 461798

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt