Menu Search

Nasadka 7.5 mm 38.1 mm Guma silikonowa Naturalny

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Numer produktu Essentra:

10606209

Numer produktu produkcyjny:

1475737

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 2999 1,0134 zł
3000 + 0,9947 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

253,35 zł

250 x 1,0134 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M8, 5/16 in UNF, 1/16 in BSP
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Temperatura maksymalna 316 °C
Kod towaru 3923509000

Produkt 1475737 zastępuje:

Cape 7.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numer produktu Essentra: 10377819
Numer produktu produkcyjny: 461697

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt