Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4222 zł - 0,4222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3231 zł - 0,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1702 zł - 0,2087 zł | 750 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 15345 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 5,7002 zł - 5,7002 zł | 50 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,8344 zł - 0,8344 zł | 5750 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,958 zł - 0,958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1375 zł - 1,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,777 zł - 0,777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | 43 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | 50 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | 30 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,0557 zł - 5,0557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4897 zł - 0,4897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4883 zł - 0,4883 zł | 2000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,7138 zł - 0,7138 zł | 500 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,563 zł - 0,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm