Menu Search

Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

Ta zaślepka wykonana jest z czarnego EPDM i może wytrzymać temperaturę pracy do 180°C, aby chronić końce sworzni, kołków lub rur, przez co stanowi doskonałe rozwiązanie maskujące. Można ją również stosować do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.
Numer produktu Essentra:

10250815

Numer produktu produkcyjny:

461756

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5055 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

252,75 zł

500 x 0,5055 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 3.5 mm
IH 25.4 mm
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 180 °C
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt