Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2549 zł - 2,2549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 6,018 zł - 6,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,0384 zł - 1,0384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,8501 zł - 1,8501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | 555 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,1921 zł - 1,1921 zł | 600 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,7145 zł - 2,7145 zł | 20 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5314 zł - 0,5314 zł | 3000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,4998 zł - 0,4998 zł | 95 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2287 zł - 0,2819 zł | 1000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5357 zł - 0,5357 zł | 110 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5989 zł - 0,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,5371 zł - 0,5371 zł | 44250 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,6506 zł - 0,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.28 in
7.1 mm