Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5989 zł - 0,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,8501 zł - 1,8501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,7343 zł - 3,7343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4897 zł - 0,4897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | 30 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 4,5961 zł - 4,5961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,4704 zł - 2,4704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Jasnoniebieski
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,8115 zł - 4,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Jasnozielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8531 zł - 0,8531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5644 zł - 0,5644 zł | 650 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,7411 zł - 0,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,8689 zł - 0,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5429 zł - 0,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,7056 zł - 3,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,9407 zł - 0,9407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5874 zł - 0,5874 zł | 380 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,5098 zł - 0,5098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,5673 zł - 0,5673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.189 in
4.8 mm