Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3638 zł - 7,3638 zł | 700 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,273 zł - 1,273 zł | 150 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,0396 zł - 1,0396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,9822 zł - 0,9822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3207 zł - 0,3207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 1,9969 zł - 1,9969 zł | 1000 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4942 zł - 0,4942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 5,4667 zł - 5,4667 zł | 100 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,297 zł - 0,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,3653 zł - 6,3653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,7053 zł - 4,7053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,4822 zł - 3,4822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 4,2186 zł - 4,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10,2095 zł - 10,2095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,6335 zł - 2,6335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,1346 zł - 10,1346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1217 zł - 2,1217 zł | 250 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,0396 zł - 1,0396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,1145 zł - 1,1145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,3781 zł - 0,3781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm