Menu Search

Cape 6.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10192108

Numer produktu produkcyjny:

1219725

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9407 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

940,70 zł

1000 x 0,9407 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 6.4 mm
IH 12.7 mm
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kolor Naturalny
Temperatura maksymalna 250 °C
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt