Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7497 zł - 0,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9106 zł - 0,9106 zł | 12905 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,6822 zł - 4,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,9407 zł - 0,9407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,6965 zł - 0,6965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 340 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,1217 zł - 1,1217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,3124 zł - 2,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.925 in
48.9 mm
|
Jasnozielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9623 zł - 0,9623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,7497 zł - 0,7497 zł | 15000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | 50 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | 43 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,1375 zł - 1,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,0557 zł - 5,0557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 4,5243 zł - 4,5243 zł | 800 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 1,0097 zł - 1,0097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm