Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2549 zł - 2,2549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 6,018 zł - 6,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,126 zł - 1,126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,9587 zł - 2,9587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,8344 zł - 0,8344 zł | 1750 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,958 zł - 0,958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,8014 zł - 0,8014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10250976 | 0,7425 zł - 0,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9953 zł - 0,9953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8904 zł - 0,8904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,7685 zł - 1,7685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2646 zł - 0,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5084 zł - 0,5084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm