Menu Search

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10293102

Numer produktu produkcyjny:

499707

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,7808 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

390,40 zł

500 x 0,7808 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 5.9 mm
IH 28.6 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M6; 1/4 in UNF
Standard gwintu Metryczny
Standard gwintu UNF
Pełny materiał Silikon
Kolor Różowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt