Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6093 zł - 1,4929 zł | 4000 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2103 zł - 2,9654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3942 zł - 2,5818 zł | 125 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,1631 zł - 2,154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,7348 zł - 1,8004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,884 zł - 2,166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 10377895 | 1,4023 zł - 2,5969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
|
| 4,2112 zł - 10,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,891 zł - 2,1831 zł | 3620 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9677 zł - 2,3709 zł | 1085 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,806 zł - 1,9747 zł | 2077 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10020357 | 0,4699 zł - 1,1513 zł | 15000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,5563 zł - 1,3631 zł | 4829 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 1,5235 zł - 1,5235 zł | 1830 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 0,9914 zł - 2,429 zł | 1450 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4699 zł - 1,1513 zł | 9500 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,259 zł - 5,5345 zł | 1800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3862 zł - 0,9463 zł | 9750 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8269 zł - 2,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować