Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE

Na stanie

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h d1 Typ Kup
4,9264 zł - 12,0698 zł 175 Na stanie
18.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
1,6948 zł - 4,1523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
3.0 mm
2
0,5673 zł - 1,3899 zł 250 Na stanie
9.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,8072 zł - 1,9776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
10377895 1,4444 zł - 2,6748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.2 mm
Przezroczysty
Silikon
38.1 mm
9.0 mm
2
10020357 0,484 zł - 1,1858 zł 15000 Na stanie
7.7 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,6276 zł - 1,5377 zł 3500 Na stanie
13.2 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,415 zł - 1,0169 zł 950 Na stanie
7.5 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,8743 zł - 2,1421 zł 2580 Na stanie
11.9 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
1,0212 zł - 2,5019 zł 450 Na stanie
18.8 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,9967 zł - 2,4421 zł 1085 Na stanie
20.6 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
2,1975 zł - 5,3839 zł 1771 Na stanie
38.1 mm
Żółty
PVC
50.0 mm
3
0,484 zł - 1,1858 zł 7750 Na stanie
9.7 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,8517 zł - 2,0867 zł 400 Na stanie
15.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,3777 zł - 0,9254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,3978 zł - 0,9747 zł 9750 Na stanie
7.7 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
3,1598 zł - 7,7415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.4 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
3,8779 zł - 3,8779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
12.0 mm
2
1,5692 zł - 1,5692 zł 1830 Na stanie
Naturalny
Silikon
2,2118 zł - 3,0966 zł 133 Na stanie
9.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
  • z 4
Nasadki maskujące typu EZE 15.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

10272404

Przedział cen netto
12,0698 zł - 4,9264 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 3.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

10272367

Przedział cen netto
4,1523 zł - 1,6948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Kapturek elastyczny z uchwytem 9.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020371

Przedział cen netto
1,3899 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 14.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020463

Przedział cen netto
1,9776 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 12.2 mm 38.1 mm Przezroczysty Silikon

10377895

Przedział cen netto
2,6748 zł - 1,4444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.7 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020357

Przedział cen netto
1,1858 zł - 0,484 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 13.2 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020449

Przedział cen netto
1,5377 zł - 0,6276 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.5 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020333

Przedział cen netto
1,0169 zł - 0,415 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 11.9 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020425

Przedział cen netto
2,1421 zł - 0,8743 zł

Zapasy magazynowe
2580 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 18.8 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020524

Przedział cen netto
2,5019 zł - 1,0212 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 20.6 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020555

Przedział cen netto
2,4421 zł - 0,9967 zł

Zapasy magazynowe
1085 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 38.1 mm 50.0 mm Żółty PVC

10020593

Przedział cen netto
5,3839 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
1771 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 9.7 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020388

Przedział cen netto
1,1858 zł - 0,484 zł

Zapasy magazynowe
7750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 15.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020487

Przedział cen netto
2,0867 zł - 0,8517 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 6.1 mm 13.0 mm Żółty PVC

10162934

Przedział cen netto
0,9254 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.7 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020340

Przedział cen netto
0,9747 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
9750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Nasadki maskujące typu EZE 15.4 mm 30.0 mm Czarny EPDM

10251553

Przedział cen netto
7,7415 zł - 3,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadki maskujące typu EZE 12.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

10272398

Przedział cen netto
3,8779 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Kapturek elastyczny z uchwytem 11.7 mm 7.1 mm 0.9 mm Naturalny Silikon

10240731

Przedział cen netto
1,5692 zł - 1,5692 zł

Zapasy magazynowe
1830 Na stanie
Atrybuty
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 6.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

10272374

Przedział cen netto
3,0966 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
133 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny