Menu Search

Kapturek elastyczny z uchwytem 14.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

Ta żółta zaślepka z uchwytem jest wykonana z PVC. Idealnie nadaje się do zastosowań ogólnych związanych z zabezpieczeniem. Stosowana jako narażony na ciepło element maskujący wytrzymuje temperaturę do +210°C. Uchwyt umożliwia mocne pociągnięcie i demontaż ściśle dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10020463

Numer produktu produkcyjny:

PCYJ-0143-025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 1,9776 zł
1250 - 2499 1,13 zł
2500 + 0,8072 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

494,40 zł

250 x 1,9776 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 14.3 mm
h 25.0 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Kolor Żółty
Materiał PVC
Typ 3
Rozmiar gwintu M15; 9/16" UNF
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt