Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2112 zł - 10,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 1,3816 zł - 3,385 zł | 700 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,7083 zł - 1,7355 zł | 4500 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,1335 zł - 5,2271 zł | 100 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 2,4124 zł - 5,9103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.484 in
12.3 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 2,1474 zł - 3,0064 zł | 133 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,5757 zł - 3,8605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 2,5518 zł - 2,5518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,6623 zł - 1,6227 zł | 9720 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1631 zł - 2,154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 6,0519 zł - 14,8272 zł | 200 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 5,9822 zł - 14,6564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 1,2658 zł - 3,1013 zł | 2495 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3942 zł - 2,5818 zł | 125 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,927 zł - 0,927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 1,2048 zł - 2,9517 zł | 2400 Na stanie |
0.988 in
25.1 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,7829 zł - 11,7182 zł | 175 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,8637 zł - 0,8637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 10377895 | 1,4023 zł - 2,5969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować