Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE

Na stanie

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
65 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h d1 Typ Kup
3,3323 zł - 3,3323 zł 1750 Na stanie
17.0 mm
Czarny
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
2,4124 zł - 5,9103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.3 mm
Czarny
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
2,1474 zł - 3,0064 zł 133 Na stanie
9.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
1,7709 zł - 1,7709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
2,5518 zł - 2,5518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
Czarny
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1,2658 zł - 3,1013 zł 2495 Na stanie
20.0 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
1,2614 zł - 1,2614 zł 1000 Na stanie
Czarny
Silikon
0,6107 zł - 0,6107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
2,1335 zł - 5,2271 zł 100 Na stanie
7.5 mm
Czarny
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
6,0519 zł - 14,8272 zł 200 Na stanie
13.5 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
0,7083 zł - 1,7355 zł 4500 Na stanie
15.3 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
5,9822 zł - 14,6564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Naturalny
Guma silikonowa
52.0 mm
18.0 mm
2
4,7829 zł - 11,7182 zł 175 Na stanie
18.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
0,6623 zł - 1,6227 zł 9720 Na stanie
11.1 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
1,1631 zł - 2,154 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Przezroczysty
Silikon
24.1 mm
11.1 mm
2
1,3816 zł - 3,385 zł 700 Na stanie
4.0 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1,5757 zł - 3,8605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Czarny
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,8637 zł - 0,8637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Silikon
0,927 zł - 0,927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Silikon
1,3942 zł - 2,5818 zł 125 Na stanie
12.7 mm
Przezroczysty
Silikon
36.1 mm
9.5 mm
2
  • z 4
Nasadki maskujące typu EZE 23.0 mm 40.0 mm Czarny EPDM

10582756

Przedział cen netto
3,3323 zł - 3,3323 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 0.484 in 1.011 in Czarny EPDM

10251539

Przedział cen netto
5,9103 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadki maskujące typu EZE 9.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

10272374

Przedział cen netto
3,0064 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
133 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 0.236 in 1.181 in Czarny EPDM

10377956

Przedział cen netto
1,7709 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadki maskujące typu EZE 0.452 in 1.216 in Czarny EPDM

10377994

Przedział cen netto
2,5518 zł - 2,5518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Kapturek elastyczny z uchwytem 20.0 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020531

Przedział cen netto
3,1013 zł - 1,2658 zł

Zapasy magazynowe
2495 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 0.047 in Czarny Silikon

10240748

Przedział cen netto
1,2614 zł - 1,2614 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 0.031 in Naturalny Silikon

10240724

Przedział cen netto
0,6107 zł - 0,6107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 0.295 in 1.330 in Czarny EPDM

10251522

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadki maskujące typu EZE 0.531 in 1.181 in Czarny EPDM

10251546

Przedział cen netto
14,8272 zł - 6,0519 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Kapturek elastyczny z uchwytem 15.3 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020470

Przedział cen netto
1,7355 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
0.708 in (ID) Nasadki maskujące typu EZE 2.047 in (L)

10272411

Przedział cen netto
14,6564 zł - 5,9822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 18.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

10272404

Przedział cen netto
11,7182 zł - 4,7829 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Kapturek elastyczny z uchwytem 11.1 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020401

Przedział cen netto
1,6227 zł - 0,6623 zł

Zapasy magazynowe
9720 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 14.3 mm 24.1 mm Przezroczysty Silikon

10377918

Przedział cen netto
2,154 zł - 1,1631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
Nasadki maskujące typu EZE 0.157 in 1.181 in Czarny EPDM

10251508

Przedział cen netto
3,385 zł - 1,3816 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadki maskujące typu EZE 0.255 in 0.909 in Czarny EPDM

10251515

Przedział cen netto
3,8605 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Kapturek elastyczny z uchwytem 0.031 in Czarny Silikon

10240755

Przedział cen netto
0,8637 zł - 0,8637 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 0.039 in Czarny Silikon

10240762

Przedział cen netto
0,927 zł - 0,927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 12.7 mm 36.1 mm Przezroczysty Silikon

10377901

Przedział cen netto
2,5818 zł - 1,3942 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Przezroczysty