Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3277 zł - 0,8028 zł | 318 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8826 zł - 2,1625 zł | 100 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,5522 zł - 1,3529 zł | 500 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,8603 zł - 2,1079 zł | 2500 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,6902 zł - 1,6911 zł | 2570 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0695 zł - 2,6203 zł | 6200 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,0765 zł - 2,6374 zł | 2043 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,8882 zł - 2,1762 zł | 30745 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3944 zł - 3,4164 zł | 1193 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,234 zł - 3,0235 zł | 1500 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2189 zł - 0,5363 zł | 19200 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10007686 | 0,2928 zł - 0,7174 zł | 10550 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 0,3193 zł - 0,7823 zł | 4000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2956 zł - 0,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,35 zł - 0,8575 zł | 10500 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | 4500 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1753 zł - 5,3295 zł | 972 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,9801 zł - 4,8513 zł | 1450 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować